NYHET

DuoDrive

Two become one.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

DuoDrive är ett revolutionärt, integrerat växelmotorkoncept i hygienisk wash down-design. Konceptet består av en högeffektiv IE5+ motor och en rak enstegs kuggväxel i samma hus. Med sin optimerade systemeffektivitet, höga effekttäthet och sina mycket låga ljudemissioner är den särskilt lämplig för användning inom intralogistik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Detta parat med den enkla plug and play-idrifttagningen sänker den totala ägandekostnaden (TCO) påtagligt jämfört med andra drivsystem.

Finns tillgänglig sedan sommaren 2021.

  • Plug & play lösning för snabbt driftsättning
  • Hygieniskt utförande
  • Flexibla anslutningsmöjligheter: B5 fläns, B14 fläns

  • Platssparande, kompakt installationsvolym
  • Hög effektdensitet
  • Tyst gång
  • Mindre antal rörliga delar ger reducerat underhåll

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation